Connecteur d'appareil face avant - RF-16S1N8AAD00 - 1613830

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, Cote de bride: 26 mm x 26 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613830
Unité de conditionnement 16 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356402590
Poids par pièce (hors emballage) 0,117 KGM