Connecteur d'appareil face avant - RF-16S2N8AWB00 - 1613802

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613802
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356402460
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM