Connecteur d'appareil face avant - RF-16S1N8AWA00 - 1613789

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613789
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356402330
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM