Connecteur prolongateur - RF-16S1N8A9003 - 1613782

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613782
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356402262
Poids par pièce (hors emballage) 0,092 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer