Connecteur prolongateur - RF-16P2N8A90DU - 1613771

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 13,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613771
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356402156
Poids par pièce (hors emballage) 0,094 KGM