Connecteur d'appareil face avant - RF-16P1N8AWU00 - 1613718

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur d'appareil de signalisation en acier inoxydable M23 16 pôles pour connecteur mâle, droit, détrompage N, numérotation standard de l'alvéole de contact, fixation 4 trous de Ø 2,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613718
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443432
Poids par pièce (hors emballage) 0,039 KGM