Connecteur d'appareil face avant - RF-12S1N8AWV00 - 1613708

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613708
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443135
Poids par pièce (hors emballage) 0,039 KGM