Connecteur d'appareil face arrière - ST-6ES1N8AH100S - 1613587

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur d'appareil face arrière, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage mural spécifique à l'application, disponible au choix avec filetage ou protection anti-torsion et contre-écrou
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1613587
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 145 (C-2-2017)
GTIN 4046356401357
Poids par pièce (hors emballage) 0,027 KGM