Connecteur d'appareil face avant - ST-6ES1N8AAC00S - 1613585

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 6+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4xØ2,7, blindé: oui, Cote de bride: 25 mm x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613585
Unité de conditionnement 16 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356401333
Poids par pièce (hors emballage) 0,089 KGM