Connecteur prolongateur - ST-6ES1N8A9004S - 1613584

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 6+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, Diamètre du câble: 8 mm...10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1613584
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 120 (C-4-2015)
GTIN 4046356401326
Poids par pièce (hors emballage) 0,051 KGM