Connecteurs à câble - ST-6ES1N8A8002S - 1613576

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 6+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, Diamètre du câble: 3,5 mm...5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613576
Unité de conditionnement 30 pcs
Quantité minimum de commande 30 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356401258
Poids par pièce (hors emballage) 0,059 KGM