Connecteur d'appareil face avant - ST-6EP1N8AW400S - 1613569

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 6+PE, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4xØ2,7, blindé: oui, Cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Montage flexible grâce aux éléments de contact encliquetables

Données commerciales

Code de commande 1613569
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 117 (C-4-2015)
GTIN 4046356401197
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM