Connecteur d'appareil face avant - ST-6EP1N8AAD00S - 1613567

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 6+PE, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4xØ2,7, blindé: oui, Cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613567
Unité de conditionnement 16 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356401173
Poids par pièce (hors emballage) 0,076 KGM