Connecteur d'appareil face avant - ST-6EP1N8AAC00S - 1613566

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé: oui, cote de bride: 25 mm x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613566
Unité de conditionnement 16 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356401166
Poids par pièce (hors emballage) 0,089 KGM