Connecteur d'appareil face avant - ST-6EP1N8A6100S - 1613553

La figure représente la version de produit 4 pôles (3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 6+PE, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage mural spécifique à l'application, disponible au choix avec filetage ou protection anti-torsion et contre-écrou
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1613553
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 123 (C-4-2015)
GTIN 4046356401036
Poids par pièce (hors emballage) 0,019 KGM