Connecteur d'appareil face avant - ST-3EP1N8A6100S - 1613544

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage mural spécifique à l'application, disponible au choix avec filetage ou protection anti-torsion et contre-écrou
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1613544
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 145 (C-2-2017)
GTIN 4046356400954
Poids par pièce (hors emballage) 0,019 KGM