Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté - SM-7ES1N8AY000S - 1613534

Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø4,2, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1613534
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 144 (C-4-2015)
GTIN 4046356400893
Poids par pièce (hors emballage) 0,256 KGM