Connecteur d'appareil face avant - SM-7EPWN8AA200 - 1613526

Connecteur d'appareil face avant, coudé fixe pour des charges plus élevées, Verrouillage SPEEDCONNEC, M40, Nombre de pôles: 4+3+PE, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø4,2, blindé: oui, Cote de bride: 40 mm x 40 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613526
Unité de conditionnement 6 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356400848
Poids par pièce (hors emballage) 0,414 KGM