Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté - SM-5ES1N8AYW00S - 1613525

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur d'appareil face avant avec écrou moleté, coudé rigide, Verrouillage SPEEDCONNEC, M40, Nombre de pôles: 2+3+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø4,2, blindé: oui, Cote de bride: 40 mm x 40 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1613525
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 145 (C-4-2015)
GTIN 4046356400831
Poids par pièce (hors emballage) 0,532 KGM