Connecteur d'appareil face avant - SM-5EPWN8AWT00 - 1613517

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø4,2, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1613517
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 143 (C-4-2015)
GTIN 4046356364829
Poids par pièce (hors emballage) 0,116 KGM