Connecteur d'appareil face avant - RC-12P1NX222Z7 - 1613511

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Joint plat, 4xØ2,7, Cote de bride: 25 mm x 25 mm, Epaisseur de paroi min.: 1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613511
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356400732