Connecteur d'appareil face arrière - RC-63S1NA24Z00 - 1613509

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6+3, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4xM2,5, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613509
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356400718