RC-12P2N12FB25 - 1613506

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Connecteurs enfichables d'accouplement, avec raccordement fileté Pg9, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 7 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613506
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356400688
Poids par pièce (hors emballage) 0,112 KGM