Connecteur prolongateur - ST-17P1N8A9K02S - 1613497

La figure représente la version de produit 8 pôles

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, Diamètre du câble: 3,5 mm...5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Format réduit : idéal pour les appareils compacts
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1613497
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 63 (C-4-2015)
GTIN 4046356708722
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM