Connecteurs à câble - ST-08S1N8A8K05S - 1613452

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 11 mm... 12,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613452
Unité de conditionnement 30 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 166 (NTK-2012)
GTIN 4046356708678
Poids par pièce (hors emballage) 0,071 KGM