Connecteur prolongateur - SM-7EP1N8A9L33S - 1613432

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 14 mm ... 20,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1613432
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 165 (C-2-2017)
GTIN 4046356400244
Poids par pièce (hors emballage) 0,406 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer