Connecteurs à câble - SM-5ES1N8A8L33S - 1613429

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 14 mm... 20,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Logo

Données commerciales

Code de commande 1613429
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 164 (C-2-2017)
GTIN 4046356400213
Poids par pièce (hors emballage) 0,425 KGM