Connecteur d'appareil face arrière - RC-12S1N8AH04B - 1613344

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, Fixation centrale M25 x 1,5, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613344
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356399661