Connecteur d'appareil face arrière - TU-06S1N8A5300 - 1613273

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613273
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356399111