RC-12P1N121H00 - 1613090

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg7, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 4 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613090
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356397674