RC-06P1N12RDEP - 1613073

L'illustration représente la version à 12 pôles, avec décharge de traction à étrier double

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613073
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356397520