Connecteurs à câble - TU-09S1N8ATUDU - 1612992

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 8+1, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1612992
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356397230