Connecteurs à câble - UC-1RS1NRANNAD - 1612800

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 13,5 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1612800
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356396844