Connecteurs à câble - TU-16S1N8A8UDU - 1612603

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 16, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1612603
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356396455