Connecteurs à câble - TU-07P1N128UDU - 1612553

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 7, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1612553
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356396288