Connecteurs à câble - TU-06P1NS28UDU - 1612540

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Mâle, Raccordement vissé, Diamètre du câble: 2 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1612540
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356309561