Connecteur d'appareil face avant - RC-1RS1NRAWT00 - 1611628

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611628
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356266970