Connecteurs à câble - RC-1RS1NRAT0EP - 1611625

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611625
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356394819