Connecteur d'appareil face arrière - RC-1RS1NRA4300 - 1611610

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+2+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611610
Unité de conditionnement 40 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356277914
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM