Traversée face arrière - RC-19S1N12G500 - 1611495

La figure représente la version de produit 12 pôles

Traversée face arrière, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611495
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356277815
Poids par pièce (hors emballage) 0,110 KGM