Traversée face arrière - RC-19P1N12C2EP - 1611437

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4xM2,5, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, Diamètre du câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611437
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356266406