RC-17S1N8AZC00 - 1611363

Aucune photo disponible

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611363
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356266260