RC-17S1N8AN2EP - 1611356

Aucune photo disponible

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611356
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356394147