Traversée face arrière - RC-16S1N12C3EN - 1611160

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611160
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356265706