Connecteur d'appareil face avant - RC-12S2N12WS00 - 1611015

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, 4x Ø2,7

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1611015
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356265263