Connecteurs à câble - RC-12S1N8AT0T1 - 1610939

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610939
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356264990