Connecteurs à câble - RC-12S1N1280EZ - 1610854

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 2 mm ... 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610854
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356264761