RC-12P1N12RCEP - 1610680

L'illustration représente la version à 12 pôles, avec décharge de traction à étrier double

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610680
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356392501