Connecteurs à câble - RC-09P1N8AT0EP - 1610471

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+1, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610471
Unité de conditionnement 8 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356263535
Poids par pièce (hors emballage) 0,136 KGM