Connecteurs à câble - RC-09P1N8A80G5 - 1610451

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 8+1, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Diamètre du câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1610451
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356391979